E-Cu(電気銅)製バスバー

品番: SV 3581000

長さ:バスバー1本あたり2400 mm

品番:
SV 3581000
材質
E-Cu F30
長さ
2,400 mm
注記:
必要な長さにカット可能
規格:
DIN EN 13 601
断面
15 mm x 5 mm
寸法:
長さ: 2,400 mm
1パック
6 個
純質量
9.48 kg
総質量
9.6 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.61
関税率番号
74071000
EAN
4028177044760
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Busbar E-Cu, WH: 15x5 mm, L: 2400 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
一般技術情報
詳細技術情報