- 品番:
 - SV 3583000
 - 材質
 - E-Cu F30
 - 長さ
 - 2,400 mm
 - 注記:
 - 必要な長さにカット可能
 - 規格:
 - DIN EN 13 601
 - 断面
 - 25 mm x 5 mm
 - 寸法:
 - 長さ: 2,400 mm
 - 1パック
 - 6 個
 - 純質量
 - 15.9 kg
 - 総質量
 - 16.16 kg
 - 銅の含有量 (kg / 個)
 - 2.67
 - 関税率番号
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177044807
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - 製品説明
 - SV Busbar E-Cu, WH: 25x5 mm, L: 2400 mm