- 品番:
- SV 3587000
- 材質
- E-Cu F30
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 規格:
- DIN EN 13 601
- 断面
- 40 mm x 10 mm
- 寸法:
- 長さ: 2,400 mm
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 25.8 kg
- 総質量
- 25.9 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 8.6
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177044883
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 2400 mm