Maxi-PLS/Flat-PLS用接続セット エアーサーキットブレーカー用

品番: SV 9676912

SV-TS 8エンクロージャー内の、Maxi-PLS/Flat-PLSバスバーシステムへの、開いているサーキットブレーカーの接続用。

品番:
SV 9676912
仕様
製品説明
SV-TS8エンクロージャーに組み込まれている、Maxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムへのエアーサーキットブレーカー(ACB)を接続するため。発注の際には、そのつどの接続セットに対応するバリエーションコードを下記スペックの中から選び、そのコードを発注書に記入してください。接続セットのコンフィギュレーションをよりシンプルにするには、ソフトウェア、リタールパワーエンジニアリング、バージョン5.0以降の使用をお勧めします。
材質
E-Cu
注記:
お問い合わせや発注時には完全なバリエーションコードを指定してください。
これは構成変更可能な製品であり、オンラインでの発注はできません。お問い合わせや発注の際は、品番に加え、完全なデザインコード番号を明記してください。
1パック
1 個
純質量
17 kg
総質量
17.75 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177602984
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connector kit E-Cu, for ACB, bottom
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
一般技術情報