T形コネクターキット RiLine バスバーシステム用

品番: SV 9675140

モジュール式出力セクション内の水平Flat-PLSメインバスバーシステムと垂直RiLineRiLine60 分電バスバーシステムの接続に使用します。

品番:
SV 9675140
仕様
オペレーションスペースの後方に
製品説明
水平メインバスバーシステムと垂直分電バスバーシステムの接続に使用します。
材質
E-Cu
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
幅: 30
高さ: 10, 5 mm
1パック
1 セット
純質量
3 kg
総質量
3.2 kg
銅の含有量 (kg / 個)
2.82
関税率番号
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
データシート
一般技術情報