- 品番:
- SV 9675883
- 用途
- ルーフエリア・ボトムエリア内の水平Flat-PLS バスバーシステムと垂直Flat-PLS バスバーシステムの接続に使用します。
- For number of bars per conductor
- 4
3 - 適用バスバーシステム
- Flat-PLS 60
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
= 800 mm - 適用バスバー
- 幅: 60, 50
高さ: 10 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.9 kg
- 総質量
- 5.3 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 4.37
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613