アングル型コネクター Flat-PLS 用

品番: SV 9675893

水平のFlat-PLSバスバーシステムのトップパネル/ベース領域、および垂直のFlat-PLSバスバーシステムの結合用。

品番:
SV 9675893
用途
ルーフエリア・ボトムエリア内の水平Flat-PLS バスバーシステムと垂直Flat-PLS バスバーシステムの接続に使用します。
For number of bars per conductor
4
3
適用バスバーシステム
Flat-PLS 100
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
= 800 mm
適用バスバー
幅: 100, 80
高さ: 10 mm
1パック
1 個
純質量
6 kg
総質量
6.4 kg
銅の含有量 (kg / 個)
5.46
関税率番号
74198090
EAN
4028177626423
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
データシート
一般技術情報