マウントレール

品番: SV 9676198

TS エンクロージャーの外側実装面へ固定し、ケーブルアレンジレールとして使用できます。

品番:
SV 9676198
製品説明
TS エンクロージャーの外側実装面へ固定し、ケーブルアレンジレールとして使用できます。
材質
鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品
取り付け部品を含む
適用
幅: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.58 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
製品説明
SV Support rail, for stacking insulator, for TS (W: 800 mm)
データシート
一般技術情報