Cレール スタック型絶縁サポート用

品番: SV 9660210

ケーブルと配線の固定、およびスタック型絶縁サポートの取り付け用。

品番:
SV 9660210
製品説明
ケーブルや電線の固定、ならびにスタック型絶縁サポートの取り付けに使用します。
材質
鋼板製
同梱品
Cレール 4本
ブラケット 8個
固定部品
適用
エンクロージャータイプ: TS
SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
1パック
4 個
純質量
2.148 kg
総質量
2.348 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177296473
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
製品説明
SV Cレール スタック型絶縁サポート用、長さ: 600 mm
データシート
一般技術情報