- 品番:
- SV 9686815
- 製品説明
- 例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接続する場合に使用します。
- 材質
- ステンレス
- 同梱品
- ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む
- 寸法:
- ねじ: M10
ねじ長さ: 150 mm - 1パック
- 8 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.864 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177981454
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV ボルト M10x150 mm
- 資料
- マニュアル