ねじ 連結コンポーネント用

品番: SV 9686855

接続ブラケットと結合セットとの結合用(3極と4極で使用可能)。

品番:
SV 9686855
製品説明
例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接続する場合に使用します。
材質
ステンレス
同梱品
ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む
寸法:
ねじ: M10
ねじ長さ: 65 mm
1パック
8 個
純質量
0.48 kg
総質量
0.529 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177981492
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV ボルト M10x65 mm
資料
マニュアル