ねじ 連結コンポーネント用

品番: SV 9686865

接続ブラケットと結合セットとの結合用(3極と4極で使用可能)。

品番:
SV 9686865
製品説明
例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接続する場合に使用します。
材質
ステンレス
同梱品
ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む
寸法:
ねじ: M10
ねじ長さ: 55 mm
1パック
8 個
純質量
0.432 kg
総質量
0.488 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV bolt M10 x 55, for connecting components, such as connection bracket and connector kit.
資料
マニュアル