アングル型コネクターセット

品番: SV 9675887

水平のFlat-PLSバスバーシステムの、後方の領域内での垂直のFlat-PLSバスバーシステムへの結合用。

品番:
SV 9675887
用途
後部内の水平Flat-PLS バスバーシステムと垂直Flat-PLS バスバーシステムの接続に使用します。
For number of bars per conductor
3
4
適用バスバー用途
N
適用バスバーシステム
Flat-PLS 60
適用
奥行: = 600 mm
適用バスバー
幅: 40, 50, 60
高さ: 10 mm
1パック
1 セット
銅の含有量 (kg / 個)
10.44
関税率番号
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
データシート
一般技術情報