取り付けブラケット 接触防止カバー用

品番: SV 9660090

接触防止カバーの固定に使用します。

品番:
SV 9660090
製品説明
接触防止カバーの固定に使用します。ねじ穴 M6。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
固定ねじを含む
取り付けについてのご注意
マウンティングブラケットは、エンクロージャーフレームに取り付けます。
1パック
24 個
純質量
0.864 kg
総質量
0.97 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Mounting bracket, tapped hole M6