接触防止保護カバー NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きエンクロージャー用

品番: SV 9674.920

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター付きの出力セクションを完璧にカバーするために使用します。

品番:
SV 9674.920
製品説明
エンクロージャーの後部領域にある、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよびMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムの出力セクションを指との接触から守るカバー(IP 2X)です。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
カバーセット、ツーピース型 (上)
カバーセット、ツーピース型 (下)
取り付け部品を含む
Usable width for Maxi-PLS
1,100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
注記:
記載されている、Maxi-PLSを使用した場合の取り付け可能幅は、トップマウント可能のバスバーホルダー9649.160/9659.160との組み合わせでのみ実現します。
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
8.8 kg
総質量
9 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
製品説明
SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, for TS (W: 1200 mm)
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報