この製品の販売終了日:: 2021/01/30
- 品番:
- SV 9674980
- 製品説明
- エンクロージャーの後部領域にある、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよびMaxi-PLS/Flat-PLS バスバーシステムの出力セクションを指との接触から守るカバー(IP 2X)です。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- カバーセット、ツーピース型 (上)
カバーセット、ツーピース型 (下)
取り付け部品を含む - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- 注記:
- 記載されている、Maxi-PLSを使用した場合の取り付け可能幅は、トップマウント可能のバスバーホルダー9649.160/9659.160との組み合わせでのみ実現します。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 800 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6 kg
- 総質量
- 6.2 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
- SV Contact hazard protection cover, for fuse-switch disconnector section, for TS (W: 800 mm)
- 資料
- マニュアル