ブラインドカバー

品番: SV 9674905

空いているNH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクタースペースのカバーに使用します。

品番:
SV 9674905
製品説明
空いているNH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクタースペースのカバーに使用します。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x カバーブラケット
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 50 mm
1パック
2 個
純質量
1.8 kg
総質量
2.8 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177701540
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Blanking cover, WH: 50x685 mm
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報