カバープレート 穴付き

品番: SV 9674990

低電圧スイッチギアあるいは低電圧制御装置内の導電部品をカバーするためと同時に、内部の保護等級 IP 2X および IP XXB を達成させるために使用します。

品番:
SV 9674990
製品説明
低電圧スイッチギアあるいは低電圧制御装置内の導電部品をカバーするためと同時に、内部の保護等級 IP 2X および IP XXB を達成させるために使用します。換気用開口部は、設備内の対流を可能にします。
材質
PVC
寸法:
幅: 1,200 mm
高さ: 800 mm
1パック
1 個
純質量
3.7 kg
総質量
4.2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Cover plate, perforated, WH: 1200x800 mm
データシート
Data sheets