- 品番:
- SV 9684960
- 製品説明
- エンクロージャーの後部領域にある、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよび バスバーシステムの出力セクションを指との接触から守るカバー(IP 2X)です。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 4 x ブラインドカバー (側面 左右用)
2 x ブラインドカバー (上下用)
取り付け部品を含む
- Usable width for Flat-PLS
- 400 mm
- 注記:
- 記載されている、接触防止カバーを使用した場合の取り付け可能幅は、バスバーホルダー 9686.060/9686.070 を使用した場合にのみ実現します
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.2 kg
- 総質量
- 6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 22.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 製品説明
-
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 600 mm)