ケーブリングトリムパネル VX 用

品番: SV 9683736

Ri4Power用配線システム、内部分割付き。

品番:
SV 9683736
製品説明

材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
1 x ケーブリング トリムパネル、3分割型
取り付け部品を含む
注記:
オペレーションスペース分割パーツにある打ち抜き済みカットアウトへの配線ダクトの取り付けが、垂直方向の配線を可能にします。
適用
幅: = 600 mm
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
2.22 kg
総質量
2.54 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177937529
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
製品説明
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)
資料
マニュアル