Ri4Power - システムソリューション

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4つの固定用面に簡単で滑らかに固定できます。

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

接続技術 Maxi-PLS

バスバーシステムMaxi-PLSでのあらゆる接続方法のためのオプション。

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

エンドホルダー Maxi-PLS バスバー用

ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの側面の固定用

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用

寸法 45 x 45 mm、バー断面積 974 mm²、ケーブル接続システム (最大 1900 A) 用

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 用

寸法 45 x 45 mm、バー断面積 1354 mm²、ケーブル接続システム (最大 2500 A) 用

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

寸法 60 x 60 mm、バー断面積 2323 mm²、ケーブル接続システム (最大 6300 A) 用

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

銅スペーサー Maxi-PLSバスバーと銅板バー用

Maxi-PLSと銅板フレックスバー用、汎用スペーサーとして使用可能。

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

バスバーホルダー

ホルダーに挿入して、Maxi-PLS バスバーを固定します、2分割型。

Maxi-PLS バスバーシステム - 最大 3200 A

バスバーホルダー、トップマウント可能

ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの固定用、トップマウント可能。