導電継手

品番: SV 9640181

Maxi-PLSバスバーへの、接続ブラケットの接触用。

品番:
SV 9640181
用途
Maxi-PLS バスバーへの連結ブラケットの接触に使用します
材質
E-Cu
同梱品
導電継手
スロットナット
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
1パック
1 個
純質量
0.81 kg
総質量
0.834 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.81
関税率番号
74198090
EAN
4028177648814
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Contact maker E-Cu, WH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート