導電継手

品番: SV 9650181

Maxi-PLSバスバーへの、接続ブラケットの接触用。

品番:
SV 9650181
用途
Maxi-PLS バスバーへの連結ブラケットの接触に使用します
材質
E-Cu
同梱品
導電継手
スロットナット
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 3200
1パック
1 個
純質量
1.1 kg
総質量
1.124 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.08
関税率番号
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Contact maker E-Cu, WH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート