コネクタープレート 銅板フレックスバー用

品番: SV 9650340

銅板フレックスバーの接続用。

品番:
SV 9650340
製品説明
銅板フレックスバーの接続用。
材質
接続プレート:E-Cu 製
プレッシャーピース:ステンレス製
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 60
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
63 x 20 mm
1パック
3 個
純質量
1.434 kg
総質量
1.653 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.19
関税率番号
73269098
EAN
4028177239524
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Connection plate, clamping area WH: 63x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報