接続ボルト Maxi-PLS用

品番: SV 9650380

圧着端子付きケーブルの接続用。

品番:
SV 9650380
製品説明
圧着端子付きケーブルの接続用。
材質
接続ボルト:スチール製、亜鉛めっき処理
スロットナット:銅合金
同梱品
接続ボルト
スライドブロック
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 60
寸法:
ねじ: M16
ねじ長さ: 32 mm
1パック
3 個
純質量
0.393 kg
総質量
0.475 kg
関税率番号
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
製品説明
SV Terminal stud, M16, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報