スタッドボルト スロットナットおよびスライドナット用

品番: SV 9676976

圧着端子のような接続コンポーネントの固定に使用します。

品番:
SV 9676976
製品説明
個々の可能な接続用。
材質
スチール
同梱品
取り付け部品を含む
適用バスバー
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
寸法:
ねじ: M10
ねじ長さ: 70 mm
1パック
8 個
純質量
0.384 kg
総質量
0.393 kg
関税率番号
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
製品説明
SV Threaded bolt, M10, L: 70 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
マニュアル