スタッドボルト スロットナットおよびスライドナット用 品番: SV 9676981 圧着端子のような接続コンポーネントの固定に使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: SV 9676981 製品説明 個々の可能な接続用。 材質 スチール 同梱品 取り付け部品を含む 適用バスバー Maxi-PLS 60 寸法: ねじ: M12ねじ長さ: 40 mm 1パック 8 個 純質量 0.4 kg 総質量 0.409 kg 関税率番号 73181535 EAN 4028177606913 ETIM 9 EC002349 ECLASS 8.0 23110302 製品説明 SV Threaded bolt, M12, L: 40 mm 取得認証 UL + C-UL (listed) EN EN 資料 マニュアル DE, EN, FR