Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用

品番: SV 9640207

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:974 mm²

品番:
SV 9640207
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
974 mm²
長さ
451 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
3.95 kg
総質量
3.98 kg
銅の含有量 (kg / 個)
3.984
関税率番号
74071000
EAN
4028177940239
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報