- 品番:
- SV 9640267
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 974 mm²
- 長さ
- 851 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.44 kg
- 総質量
- 7.54 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 7.518
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177940246
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル