- 品番:
- SV 9640297
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 974 mm²
- 長さ
- 1,051 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用
- 幅: = 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.2 kg
- 総質量
- 9.3 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 9.284
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177940208
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル