Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用

品番: SV 9640316

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:974 mm²

品番:
SV 9640316
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
974 mm²
長さ
1,199 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
10.48 kg
総質量
10.56 kg
銅の含有量 (kg / 個)
10.56
関税率番号
74071000
EAN
4028177568211
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1199 mm, Maxi-PLS 1600
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報