- 品番:
- SV 9640262
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 1,354 mm²
- 長さ
- 851 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用
- 幅: = 1,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.9 kg
- 総質量
- 10.12 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 10.304
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177940260
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
- SV Maxi-PLS バスバー、E-Cu 製、長さ:851 mm、45x45 mm、バー断面積:1354 mm²
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)
- 資料
- セキュリティアラート
- マニュアル