Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 用

品番: SV 9640271

寸法 45 x 45 mm、バー断面積 1354 mm²、ケーブル接続システム (最大 2500 A) 用

品番:
SV 9640271
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
1,354 mm²
長さ
925 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
11.15 kg
総質量
11.25 kg
銅の含有量 (kg / 個)
11.15
関税率番号
74071000
EAN
4028177569423
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 2000
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報