- 品番:
- SV 9640291
- 製品説明
- ケーブル接続システムの構築に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 断面
- 1,354 mm²
- 長さ
- 1,091 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用
- 幅: = 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 13.15 kg
- 総質量
- 13.17 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 13.15
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177569447
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 製品説明
-
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 2000