Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 用

品番: SV 9649360

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:1354 mm²

品番:
SV 9649360
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
1,354 mm²
長さ
2,400 mm
注記:
必要な長さにカット可能
1パック
4 個
純質量
127.48 kg
銅の含有量 (kg / 個)
28.93
関税率番号
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報