Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

品番: SV 9650211

寸法:60 x 60 mm、バー断面積:2323 mm²

品番:
SV 9650211
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
2,323 mm²
長さ
525 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
10.85 kg
総質量
10.982 kg
銅の含有量 (kg / 個)
10.85
関税率番号
74071000
EAN
4028177569485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 525 mm, Maxi-PLS 3200
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報
詳細技術情報