Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

品番: SV 9650231

寸法 60 x 60 mm、バー断面積 2323 mm²、ケーブル接続システム (最大 6300 A) 用

品番:
SV 9650231
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
2,323 mm²
長さ
691 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
14.28 kg
総質量
14.413 kg
銅の含有量 (kg / 個)
14.28
関税率番号
74071000
EAN
4028177569508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 3200
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報