Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

品番: SV 9650232

寸法:60 x 60 mm、バー断面積:2323 mm²

品番:
SV 9650232
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
2,323 mm²
長さ
651 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
13.43 kg
総質量
13.46 kg
銅の含有量 (kg / 個)
13.516
関税率番号
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報