Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

品番: SV 9650292

寸法 60 x 60 mm、バー断面積 2323 mm²、ケーブル接続システム (最大 6300 A) 用

品番:
SV 9650292
製品説明
ケーブル接続システムの構築に使用します。
材質
E-Cu
断面
2,323 mm²
長さ
1,051 mm
注記:
必要な長さにカット可能
適用
幅: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
21.7 kg
総質量
21.78 kg
銅の含有量 (kg / 個)
21.821
関税率番号
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報