銅スペーサー Maxi-PLSバスバーと銅板バー用 品番: SV 9676505 Maxi-PLSと銅板フレックスバー用、汎用スペーサーとして使用可能。 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: SV 9676505 製品説明 汎用スペーサーとして使用できます。 材質 E-Cu 直径 50 mm Ø hole 13 mm 高さ 20 mm 1パック 4 個 純質量 1.28 kg 総質量 1.316 kg 銅の含有量 (kg / 個) 0.33 関税率番号 74198090 EAN 4028177597037 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 製品説明 SV Spacer roll, H: 20 mm, Ø 50 mm 取得認証 ABS EN DNV EN Lloyds Register EN 資料 マニュアル DE, EN, FR