バスバーシステムFlat-PLS 接続技術 Flat-PLS バスバーシステムFlat-PLSでのあらゆる接続方法のためのオプション。 接続技術 Flat-PLS 直接接続用端子 丸型ケーブル用 丸形導体(95 mm² - 300 mm²)(単芯と複数芯)の直接接続用。 製品へ 接続技術 Flat-PLS コネクタープレート 銅板フレックスバー用 銅板フレックスバーの接続用。 製品へ 接続技術 Flat-PLS バスバー クロー 接続コンポーネント用 ネジによる結合と組み合わせて、ブラケット結合器具などの接続要素の機械的結合に使用します。 製品へ 接続技術 Flat-PLS バスバー クロー 銅板バー用 短絡強度をレベルアップした銅板製バスバーまたはバスバーパッケージの機械的強度のレベルアップに使用します。 製品へ 接続技術 Flat-PLS ねじ M10 ダイレクト接続ターミナル、接続プレート、バスバー クローあるいは、接続セットを銅板バーを使用しているバスバーシステムに固定するために使用します。 製品へ 接続技術 Flat-PLS コネクタープレート 圧着端子用 導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。 製品へ 接続技術 Flat-PLS 導電継手 連結ブラケット用 銅板フレックスバーで作った接続ブラケットと結合セットの、Flat-PLSバスバーシステムとの、穴を開けない結合用。 製品へ