バスバー クロー 銅板バー用

品番: SV 9676019

短絡強度をレベルアップした銅板製バスバーまたはバスバーパッケージの機械的強度のレベルアップに使用します。

品番:
SV 9676019
製品説明
バスバーパッケージの機械的な安定性の向上に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質
ステンレス
取り付けについてのご注意
ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
押し型ナット M10付きバスバー クロー
固定サイズ
20 mm
Number of busbars
4
1パック
1 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.118 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177625532
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Busbar claw, for 4 busbars H: 10 mm, (Flat-PLS)
取得認証
CSA + CSAus
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報