コネクタープレート 銅板フレックスバー用

品番: SV 9676747

銅板フレックスバーの接続用。

品番:
SV 9676747
製品説明
銅板製分電バスバーシステムへの銅フレックスバーの接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質
接続プレート:E-Cu 製
プレッシャーピース:ステンレス製
バスバークロー:ステンレス製
同梱品
固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意
ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー
2
固定サイズ
50 mm
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
32 x 20 mm
適用銅板フレックスバー
数: 2
フィン数を含む: 10
フィン幅: 32 mm
フィン厚さ: 1 mm
1パック
1 個
純質量
0.34 kg
総質量
0.346 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.13
関税率番号
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connection plate, clamping area WH: 32x20 mm, (Flat-PLS)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報