- 品番:
- SV 9676700
- 製品説明
- 銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
- 材質
- 接続プレート:E-Cu 製、ニッケルめっき処理
バスバークロー:ステンレス製 - 同梱品
- 固定部品を含む(ねじは含まれません)
全ねじボルト - 取り付けについてのご注意
- ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
- 押し型ナット M10付きバスバー クロー
- 導体当たりバスバー
- 2
- 寸法:
- ねじ: M12
- 固定サイズ
- 20 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.612 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.49
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177625754
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 製品説明
- SV Connection plate, with bolts M12, (Flat-PLS)