コネクタープレート 圧着端子用

品番: SV 9676710

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。

品番:
SV 9676710
製品説明
銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質
接続プレート:E-Cu 製、ニッケルめっき処理
バスバークロー:ステンレス製
同梱品
固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意
ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー
2
寸法:
ねじ: M10
固定サイズ
40 mm
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.12 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.07
関税率番号
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Connection plate, with bolts M10, (Flat-PLS)
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報