コネクタープレート 圧着端子用

品番: SV 9676714

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。

品番:
SV 9676714
製品説明
銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質
接続プレート:E-Cu 製、ニッケルめっき処理
バスバークロー:ステンレス製
同梱品
固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意
ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。
押し型ナット M10付きバスバー クロー
Number of studs
2
寸法:
ねじ: M10
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.26 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
資料
セキュリティアラート
データシート
Technical Data sheet
一般技術情報