ねじ M10 品番: SV 9676807 ダイレクト接続ターミナル、接続プレート、バスバー クローあるいは、接続セットを銅板バーを使用しているバスバーシステムに固定するために使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: SV 9676807 製品説明 銅板製バスバーシステムに、バスバー クローや接続コンポーネントを固定するために使用します。 材質 ステンレス 寸法: ねじ: M10ねじ長さ: 70 mm 1パック 8 個 純質量 0.4 kg 総質量 0.449 kg 関税率番号 73181900 EAN 4028177625747 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 製品説明 SV Screw connection, M10x70 mm