- 品番:
- SV 3031000
- 製品説明
- 任意の位置や間隔でブスバーを固定したり、PE/PEN極バスバーを絶縁状態で構築する場合などに使います。
- 材質
- 可塑性ポリエステル(UP-Harz)
- 寸法:
- ねじ: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- 寸法:
- 高さ: 40 mm
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.444 kg
- 総質量
- 0.56 kg
- 関税率番号
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- 製品説明
- SV Base isolator, H: 40 mm, thread M10
- 資料
- セキュリティアラート
- Info sheet