- 品番:
- SV 3092000
- 製品説明
- バスバーをカバーして接触を防止します。
- 材質
- 熱硬化性プラスチック PVC
耐燃性 UL 94-V0 適合 - 塗装色
- RAL 7035
- 長さ
- 1,000 mm
- 注記:
- 必要な長さにカット可能
- 適用バスバー
- E-Cu(電気銅)製バスバー
- 適用バスバー
- 12 x 5 ~ 30 x 10 mm
- 寸法:
- 長さ: 1,000 mm
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 4.25 kg
- 総質量
- 4.34 kg
- 関税率番号
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 製品説明
- SV Busbar cover section, for demension WH: 12x5-30x10 mm, L: 1000 mm/section