バスバーホルダー Flat-PLS

品番: SV 9676004

銅板フレックスバーを使ったバスバーシステムの構築用。

品番:
SV 9676004
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
バスバーを1、2あるいは3本しか使用しない場合は、開いているバースペースをフィラーピースでふさいでください。
適用バスバーシステム
Flat-PLS 100
適用バスバー
銅板バー
断面
100 mm
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.258 kg
関税率番号
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV Busbar support, Flat-PLS 100, for busbar WH: 80/100x10 mm
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
詳細技術情報